La caméra-industrielle USB 3 UI-3091SE avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX255 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge rend obsolète toute variante NIR spéciale. Se capacité à fournir des images 4K rend la UI-3091SE particulièrement intéressante pour le traitement d'images industriel et la surveillance de la circulation.
Là où une caméra par voie de circulation doit être installée pour des caméras de trafic classiques, la UI-3091SE est capable d’enregistrer plusieurs voies avec une seule caméra et à une résolution identique. Autres fonctions spéciales implémentées par IDS : pose B allant jusqu'à 30 secondes, déclencheur à denture, mode de balayage linéaire ou mode Séquenceur.
La caméra à empilement de carte UI-3091SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 40,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4104 x 2174 |
Surface optique | 14,158 mm x 7,500 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 8,92 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX255 |
Caractéristiques
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires