U3-3081SE Rev.1.2

U3-3081SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 77,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle U3-3081SE Rev.1.2 USB3 Vision avec le capteur CMOS IMX250 de Sony établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, plage dynamique et rendu des couleurs. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) de la série Pregius brille par une haute résolution de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px), parfaitement adaptée aux applications à faible luminosité ou à la microscopie. La caméra industrielle USB3 Vision offre une excellente qualité d'image et présente un bruit de fond extrêmement faible – avec une fréquence de 77,0 images/s.

Fonctions logicielles implémentées par IDS : mode de balayage linéaire, exposition longue jusqu'à 90,0 s.

La caméra à empilement de carte U3-3081SE Rev.1.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3081SE-M-GL Rev.1.2: AB12850
  • U3-3081SE-C-HQ Rev.1.2: AB12849
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 77,0 images/s
Résolution (h x v) 2448 x 2048
Surface optique 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,01 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX250
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!