Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm

Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
Prix sur demande
 
 
  • Plaque de calibrage Ensenso
  • Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
  • Dimension exétrieure : 100 x 100 x 1 mm
  • Quadrillage : distance entre les points 12 mm avec 112 points
  • Impression en noir mat avec codage de la quadrillage et de l'épaisseur de la plaque
  • Substrat céramique
Numéro d'article
  • Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm: AL00064
 
 
It's so easy!