Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm

Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm

Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Plaque de calibrage Ensenso
  • Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
  • Dimension exétrieure : 100 x 100 x 1 mm
  • Quadrillage : distance entre les points 12 mm avec 112 points
  • Impression en noir mat avec codage de la quadrillage et de l'épaisseur de la plaque
  • Substrat céramique
Numéro d'article
  • Plaque de calibrage Ensenso, 100 mm, quadrillage 12 mm: AL00064
 
 
It's so easy!