- Câble : USB 3
- Type de câble : fibre optique active
- Connecteur : Connecteur femelle USB 3-A, droit, sur micro B, à visser
- Longueur : 50,0 m
- Rayon de courbure : 50,0 mm
- Cycles de flexion : cycles min. 10 Mio
- Torsion : au moins 1 million de cycles
- Peut également être utilisé avec uEye SE USB 3 et uEye LE USB 3, associé au câble adaptateur AD00303
Un câble AOC est un composant actif avec sa propre consommation d'énergie. Il est donc possible que la puissance maximale du port USB de l'ordinateur soit dépassée lors de l'utilisation en combinaison avec une caméra. Les consommations de la caméra et du câble AOC s'additionnent. Veuillez en tenir compte lors de la conception de votre application.
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE |
bloquable | Non |
à visser | Oui |