GigE, chaîne porte-câble de raccordement, Cat6a, IP65/67, droit, 3 m

GigE, chaîne porte-câble  de raccordement, Cat6a, IP65/67, droit, 3 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Ethernet industriel M12 avec codage X, droit, sur RJ45
Prix sur demande
 
 
  • Câble : GigE
  • Type de câble : câble Ethernet PUR, Cat6a, IP65/67, vert, chaîne porte câble convient
  • Connecteur : ethernet industriel M12 avec codage X, droit, sur RJ45
  • Longueur : 3,0 m
Numéro d'article
  • GigE, chaîne porte-câble de raccordement, Cat6a, IP65/67, droit, 3 m: AD00269
convient à Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!