Objectif, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 24 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 50 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,20 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 16,1° x 12,1° x 20,0°
  • Tirage optique arrière : 14,80 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Classe de résolution : 24,00 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1": AE00283
Distance focale 50 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 24,00 Mpx
 
 
It's so easy!