GV-5240FA Rev.1.2

GV-5240FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 59,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra GV-5240FA Rev.1.2 est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,3 mégapixel d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT), avec plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD. La variante avec PoE offre de plus deux autres ports GPIO.

L'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un connecteur rond M12 à vis étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau.

Numéro d'article
  • GV-5240FA-NIR-GL Rev.1.2: AB12431
  • GV-5240FA-C-HQ Rev.1.2: AB12429
  • GV-5240FA-M-GL Rev.1.2: AB12430
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur e2v
Fréquence d'image @ max. résolution 59,0 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 5,30 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur EV76C560
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10p BayerRG10 RGB8 BGR8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation 3D

Les informations de profondeur des images 3D fournissent des données précieuses, en médecine dentaire ou pour la mesure des pieds ou du dos, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
 
It's so easy!