Le IDS NXT Experience Kit est la solution complète en matière de caméra d'inférence pour les applications d'IA dans le traitement d'image industriel. Le système contient tout les éléments dont un utilisateur a besoin pour créer, former et exécuter un réseau neuronal dans un environnement de production. Le package inclut à la fois l'équipement requis, c'est-à-dire une caméra industrielle IDS NXT rio équipée d'un capteur couleur Sony 1,6 MP, avec un câble d'alimentation et de données ainsi qu'un adaptateur de support de caméra et un objectif, et le logiciel indispensable, avec une licence IDS lighthouse valable pendant six mois. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur l'application prévue sans avoir à vous soucier d'apprentissage profond, de traitement d'image ou de programmation de caméra.
- Composants :
- Caméra industrielle IDS NXT rio avec capteur couleur 1,6 MP Sony IMX273
- Objectif IDS, focale 16 mm
- Adaptateur de support de caméra
- Câble Ethernet GigE, 5,0 m
- Alimentation pour IDS NXT et câble adaptateur, 1,5 m
- Licence d'utilisation d'IDS lighthouse valable pour une période de 6 mois
Vous trouverez ici des informations détaillées sur IDS NXT >>
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | IDS NXT rio |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Résolution (h x v) | 1456 x 1088 |
Surface optique | 4,968 mm x 3,726 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,58 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX273 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires