- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 7.5
- Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,225 m
- Angle de vision (HxV) : 13° x 10°
- Tirage optique arrière :14,9 mm
- Profondeur d'immersion : 2,71 mm
- Inclut : Lente Cx de 35 mm
- Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 35 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 4,20 Mpx |