Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 35 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 35 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 35 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, kit de lentilles liquids
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 7.5
  • Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,225 m
  • Angle de vision (HxV) : 13° x 10°
  • Tirage optique arrière :14,9 mm
  • Profondeur d'immersion : 2,71 mm
  • Inclut : Lente Cx de 35 mm
  • Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 35 mm, 2/3": AE00244
Bildwinkel vertikal 10,0° x 13,0°
Distance focale 35,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 4,20 MP
 
 
It's so easy!