- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 6.1
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (H) : 41,0° x 31,0°
- Tirage optique arrière : 11,80 mm
- Profondeur d'immersion : 4,5 mm
- Inclut : Objectif Cx 12 mm
- Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 4,20 Mpx |