- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 6.1
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (H) : 41,0° x 31,0°
- Tirage optique arrière : 11,80 mm
- Profondeur d'immersion : 4,5 mm
- Inclut : Objectif Cx 12 mm
- Lentille liquide avec support de lentille
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31,0° x 41,0° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 4,20 MP |
Fiche de données