UI-5040FA Rev.1.2

UI-5040FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 73,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

Pour une excellente qualité d'image même dans des conditions d'éclairage faible ou quand la caméra doit saisir des images d'objets en déplacement rapide : le capteur CMOS global shutter IMX273 des séries Sony Pregius est caractérisé par sa sensibilité et sa grande dynamique. La résolution du capteur est 1,57 Mpx (1448 x 1086 pixels) avec une taille de pixel de 3.45 µm, sa fréquence d'images est de73,0 images/s.

La UI-5040FA Rev.1.2 (Indice de protection IP65/67) peut donc être utilisée en technologie de sécurité pour des évaluations détaillées dans le domaine de la garantie qualité ou pour le contrôle du trafic et la reconnaissance de plaque d'immatriculation.

Numéro d'article
  • UI-5040FA-C-HQ Rev.1.2: AB12614
  • UI-5040FA-M-GL Rev.1.2: AB12615
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 73,0 images/s
Résolution (h x v) 1448 x 1086
Surface optique 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 1,57 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX273
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!