Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle Gigabit Ethernet UI-5260FA Rev.1.2 avec capteur CMOS 2,35 Mpx IMX249 de Sony offre les formats d’image actuels 4:3 et 16:9. À pleine résolution (1936 x 1216 pixels), elle offre 47,0 images/s et tire ainsi largement parti de toute la bande passante GigE. Avec une plage dynamique exceptionnellement élevée et un excellent rapport signal/bruit, elle donne des images très contrastées et quasiment dénuées de bruit qui convainquent même dans des conditions d’éclairage faibles ou variables.
Des fonctions spéciales comme la pose B (30 secondes) et le mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans les applications d’automatisation industrielle. Disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 47,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1216 |
Surface optique | 11,345 mm x 7,126 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 2,35 Mpx |
Taille de pixel | 5,86 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX249 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur