- Longueur interne maximale de l'objectif : 56 mm (sans filetage pour monture C)
- Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 62 mm
- Dimensions (D x L) : 70 x 65 mm
- Poids : 170 g
- Convient à caméras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Remarque :
Pour l'utilisation le tube, vous avez également besoin la bague tube BE00034.
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 0 mm |
Classe optique | Non |
Résolution | 0,00 Mpx |