UI-5862SE Rev.4.2

UI-5862SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 53,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

Le capteur à obturateur roulant IMX290 de la série STARVIS de Sony, rapide et optimisé en fonction des coûts, est maintenant aussi offert dans notre caméra industrielle UI-5862SE Rev.4.2. La caméra CMOS convainc par une excellente qualité d’image et une séparation nette des couleurs pour un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage médiocres ou variables. Elle offre la populaire résolution Full HD pour les applications de visualisation, la pose B (120 secondes) et une très grande sensibilité IR.

Le petit format optique du capteur de 1/2.8" est idéal pour les objectifs économiques.

La caméra à empilement de carte UI-5862SE Rev.4 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • UI-5862SE-C Rev.4.2: AB12585
  • UI-5862SE-M Rev.4.2: AB12586
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 53,0 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,12 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX290
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!