Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La UI-5250SE Rev. 4.2 dotée du capteur CMOS e2v (EV76C570) d’une résolution de 2 mégapixels convient à de multiples applications. Cette caméra de qualité CCD, très photosensible, est disponible en deux versions : monochrome et couleur. Elle se caractérise également par un ensemble de fonctions supplémentaires. Elle offre différents modes d'obturation, ce qui permet l'acquisition fidèle de motifs en mouvement ou la prise de vues à fort contraste sans aucun bruit.
De plus, elle offre quatre zones d'intérêt (AOI) au maximum. Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.
La UI-5250SE est disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | e2v |
Fréquence d'image @ max. résolution | 52,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1600 x 1200 |
Surface optique | 7,200 mm x 5,400 mm |
Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 1,92 Mpx |
Taille de pixel | 4,50 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | EV76C570 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/e/ids-industrial-cameras-applications-3d_scanning-8bd02b58.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-gesture-eye-tracking-47c4588d.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires