IDS NXT rome est une plate-forme de vision embarquée sous la forme d'une caméra industrielle compacte qui, grâce au cœur d'IA intégré et spécialement développé (« deep ocean core »), peut exécuter des réseaux de neurones avec des temps d'inférence de quelques millisecondes. Le logiciel de formation IDS NXT lighthouse simplifie considérablement le traitement d'image basé sur l'IA. La caméra remplit par ailleurs les exigences de la classe de protection IP65/67 : elle est très robuste et est protégée efficacement contre les saletés, la poussière et les projections d'eau.
Avec des caractéristiques telles qu'une monture C, une interface série RS232 et une connexion réseau Gigabit Ethernet avec connecteur M12, sur laquelle la caméra communique via le service Web REST et OPC UA, le modèle convient parfaitement à une utilisation dans un environnement industriel.
Le capteur 1/1,8" Sony IMX265 de la série Pregius avec obturateur global fournit des images particulièrement peu bruyantes avec une résolution de 2048 x 1536 pixels et répond facilement aux exigences élevées en matière de qualité d'image.
L'IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | IDS NXT rome |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Résolution (h x v) | 2048 x 1536 |
Surface optique | 7,066 mm x 5,300 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,15 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX265 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires