IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031

IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

IDS NXT rio est une plate-forme de vision embarquée sous la forme d'une caméra industrielle compacte qui, grâce au cœur d'IA intégré et spécialement développé (« deep ocean core »), peut exécuter des réseaux de neurones avec des temps d'inférence de quelques millisecondes.

Le logiciel de formation IDS NXT lighthouse simplifie considérablement le traitement d'image basé sur l'IA. Avec des caractéristiques telles qu'une monture C, une interface série RS232 et une connexion réseau Gigabit Ethernet avec connecteur RJ45, sur laquelle la caméra communique via le service Web REST et OPC UA, le modèle de caméra convient parfaitement à une utilisation dans un environnement industriel.

Le capteur 1/1,8" Sony IMX265 de la série Pregius avec obturateur global fournit des images particulièrement peu bruyantes avec une résolution de 2048 x 1536 pixels et répond facilement aux exigences élevées en matière de qualité d'image.

L'IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031M-GL: 1009142
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031C-HQ: 1009145
Famille de caméras IDS NXT rio
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 7,066 mm x 5,300 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,15 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX265
Fiche de données

Caractéristiques

Intelligence artificielle
Traitement sur carte
Protocole industriel
deep ocean core
Applicationes de vision disponibles
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Service Web intégré
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!