U3-3292SE Rev.1.2

U3-3292SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 2160
    8,85 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle U3-3292SE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX267 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Avec sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, cette caméra se révèle extrêmement polyvalente - avec une résolution de 8,85 Mpx (4096 x 2160 px) à 33,0 images/s. La fréquence d'image légèrement plus basse par comparaison aux caméras dotées du « grand frère » IMX255 est compensée par son prix attractif.

L'association de la résolution, de la plage dynamique élevée et des fonctions spéciales telles que l'exposition longue jusqu'à 90,0 s et le mode de balayage linéaire font de la U3-3292SE Rev.1.2 une caméra polyvalente et efficace pour le traitement d’image industriel.

La caméra à empilement de carte U3-3292SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3292SE-C Rev.1.2: AB12383
  • U3-3292SE-M Rev.1.2: AB12384
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 33,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 2160
Surface optique 14,131 mm x 7,452 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,85 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX267
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!