U3-3000SE Rev.1.2

U3-3000SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 3000
    12,29 Mpx
  • Sony IMX253
    1.1" CMOS
  • 32,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Quelle caméra ! La caméra-industrielle U3-3000SE Rev.1.2 USB3 Vision avec le grand capteur CMOS 1.1" IMX253 fournit, via l’interface USB, 32,0 images/s d’une netteté exceptionnelle, claires et sans bruit en pleine résolution (12,29 Mpx, 4096 x 3000 px). Elle satisfait aux plus hautes exigences en termes de résolution, vitesse et qualité d’image. Elle convainc par ses valeurs techniques, telles que la sensibilité (rendement quantique QE @ 533 nm = 61 %). La U3-3000SE Rev.1.2 est parfaite dans les applications de vision industrielle classiques qui nécessitent de capturer des objets se déplaçant rapidement et dans le domaine de la microscopie, qui exige une sensibilité particulièrement élevée. Son bruit d’obscurité extrêmement bas lui permet également d’accéder aux applications des sciences de la vie.

Les fonctionnalités spéciales propres à IDS, telles que l'exposition longue jusqu'à 44,0 s ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.

La U3-3000SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3000SE-C-HQ Rev.1.2: AB12367
  • U3-3000SE-M-GL Rev.1.2: AB12368
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 32,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 3000
Surface optique 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 12,29 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur IMX253
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!