UI-3880SE

UI-3880SE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle USB 3 UI-3880SE avec le capteur CMOS à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/1.8 po Sony IMX178 offre une très haute résolution de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px), ce qui en fait la caméra idéale pour les tâches de visualisation en microscopie — et une option axée sur les coûts pour la surveillance intelligente du trafic (ITS). Le capteur BSI de la série STARVIS de Sony est l'un des capteurs les plus photosensibles de notre gamme, ce qui lui permet de fournir des images d'une qualité parfaite, même par faible luminosité.

Combiné à nos caméras industrielles USB 3, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image pouvant atteindre 58,0 images/s en pleine résolution.

La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra USB UI-3880SE. La UI-3880SE est disponible en variante monochrome ou couleur.

Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 58,0 images/s
Résolution (h x v) 3088 x 2076
Surface optique 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 6,41 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX178

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!