Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La UI-5584LE Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS 5 mégapixels (MT9P006STC-version couleur) d'onsemi. Le gros capteur rond de ½ po offre une résolution de 2560 x 1920 pixels et deux modes d'obturateur, Rolling et Global-Start. Avec sa très grande sensibilité à la lumière attribuable à la technologie de pixel novatrice A-Pix™, cette caméra est une alternative économique à de nombreux capteurs CCD actuels et est particulièrement adaptée aux utilisations demandant la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide. La technologie de pixel A-Pix™ repose, entre autres, sur une focalisation de la lumière au moyen d'un guide d'onde optique, qui achemine la lumière provenant du filtre couleur et la focalise à la surface de la photodiode.
L'amélioration de la structure et du processus dans la technologie de pixel a permis un accroissement de la sensibilité à la lumière des capteurs vers le rouge et le vert allant jusqu'à 30 % par rapport aux capteurs antérieurs.
Variante monochrome : UI-5484LE
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | LE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 14,1 images/s |
Résolution (h x v) | 2560 x 1920 |
Surface optique | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 4,92 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | MT9P006 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur