Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle UI-5290FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS IMX267 de Sony avec une résolution de 8,9 mégapixels (4112 x 2176 pixels) à une vitesse d’images de 32 images/s. Comme tous les capteurs à obturateur global de la série Pregius de Sony, le capteur IMX267 se caractérise aussi par la plus petite taille de pixel sur le marché (3,45 µm) pour une taille de capteur de 1“ et un faible bruit.
La caméra UI-5290FA Rev.1.2 montre ses points forts en particulier dans les applications lentes en visionique, pour lesquelles un large champ de vision est nécessaire. Elle est offerte en version monochrome ou couleur. La caméra UI-5290FA Rev.1.2 est synonyme de clichés authentiques et ayant un niveau élevé de détail.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 12,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4104 x 2174 |
Surface optique | 14,158 mm x 7,500 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 8,92 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX267 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires