La caméra industrielle GV-5290FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS IMX267 de Sony avec une résolution de 8,85 Mpx (4096 x 2160 pixels) à une vitesse d’images de 13,0 images/s. Comme tous les capteurs à obturateur global de la série Pregius de Sony, le capteur IMX267 se caractérise aussi par la plus petite taille de pixel sur le marché (3,45 µm) pour une taille de capteur de 1" et un faible bruit.
La caméra GV-5290FA Rev.1.2 montre ses points forts en particulier dans les applications lentes en visionique, pour lesquelles un large champ de vision est nécessaire. Elle est offerte en version monochrome ou couleur. La caméra GV-5290FA Rev.1.2 est synonyme de clichés authentiques et ayant un niveau élevé de détail.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 13,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 2160 |
Surface optique | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 8,85 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX267 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires