E/S, chaîne porte-câble, droit, à visser, 5 m

E/S, chaîne porte-câble, droit, à visser, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Femelle HR25 8 pôles, droit, à visser sur extrémité ouverte
Prix sur demande
 
 
  • Câble : E/S
  • Type de câble : chaîne porte-câble, simple blindé dans AWG 24
  • Connecteur : connecteur femelle HR25 8 pôles (HR25-7TP-8S), droit, à visser sur extrémité ouverte
  • Longueur : 5,0 m
  • Rayon de courbure : 7,5 x OD (7,5 x 4,4 mm = 33 mm)
Numéro d'article
  • E/S, chaîne porte-câble, droit, à visser, 5 m: AD00232
convient à GigE - CP Rev. 2, USB 3.0 - CP Rev. 2
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!