Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5281SE avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" compact IMX264 de Sony brille par une qualité d’images et une sensibilité à la lumière excellentes, ainsi qu’une plage dynamique exceptionnellement élevée. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22,0 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.
Parmi les fonctions spéciales avec la suite logicielle IDS Software Suite on note, entre autres, la pose B de 30 secondes ainsi que le mode de balayage linéaire.
La caméra à empilement de carte UI-5281SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 22,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX264 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-embedded-systems-32b0ed7a.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur