Objectif, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm, 2/3"

Objectif, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3""
  • Plage d'ouverture (F) : 1.9-16
  • Taille de pixel minimale (µm): 3,45
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (h x v) : 74,7° x 58,1°
  • Tirage optique arrière : 12,46 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm, 2/3": AE00200
Distance focale 6 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!