- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.9-16
- Taille de pixel minimale (µm): 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (h x v) : 74,7° x 58,1°
- Tirage optique arrière : 12,46 mm
- Profondeur d'immersion : 7,4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 58,1° x 74,7° |
| Distance focale | 6,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données