- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
- Taille de pixel minimale (µm): 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (h x v) : 20° x 15°
- Tirage optique arrière : 13,3 mm
- Profondeur d'immersion : 6,4 mm
Remarque : Adapté aussi aux capteurs 1/1.2"
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |