La caméra GigE Vision GV-5260CP Rev.2.2 est équipée d'un capteur CMOS Sony IMX249 2,3 MP de coût modéré qui définit de nouveaux standards en termes de sensibilité à la lumière, dynamique et restitution de la couleur. La caméra professionnelle GigE délivre une excellente qualité d'image avec une performance faible bruit extraordinaire - à des fréquences d'images pouvant atteindre 46 images par seconde (pleine résolution : 1920 x 1200 px).
Le capteur est parfait pour des applications requérant une excellente qualité d'image même dans des conditions de faible luminosité par exemple en ITS (systèmes de transport intelligents) et en garantie de la qualité.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 46,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 5,86 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX249 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur