Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle Gigabit Ethernet UI-5280FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 et répond aux exigences les plus élevées de photosensibilité et de plage dynamique, avec un bruit d’obscurité très faible. La grande sensibilité au NIR (proche infrarouge) permet à l’œil humain de voir l’invisible et rend obsolète la version de capteur NIR spécial. Elle offre des images contrastées de 5 mégapixels en format 5:4, avec une fréquence d’image de 22,0 images/s.
Des fonctions spéciales comme la pose B de 30 secondes et le mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans les applications d’automatisation industrielle. Disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 22,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX264 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/6/ids-industrial-cameras-applications-surface-inspection-ba43cbc9.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-electronic-inspection-4ee4c8cb.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires