UI-5860CP Rev. 2.2

UI-5860CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 53,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

Le capteur à obturateur roulant IMX290 de la série STARVIS de Sony, rapide et optimisé en fonction des coûts, est maintenant aussi offert dans notre caméra industrielle UI-5860CP Rev. 2.2. La caméra CMOS convainc par une excellente qualité d’image et une séparation nette des couleurs pour un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage médiocres ou variables.

Elle offre la populaire résolution Full HD pour les applications de visualisation, la pose B (120 secondes) et une très grande sensibilité IR. Le petit format optique du capteur de 1/3" est idéal pour les objectifs économiques.

Numéro d'article
  • UI-5860CP-C-HQ Rev.2.2: AB12038
  • UI-5860CP-M-GL Rev.2.2: AB12039
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 53,0 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,12 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX290
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!