Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra GigE CMOS UI-5881SE Rev.4.2 avec capteur CMOS à obturateur roulant 1/1.8" IMX178 de Sony offre une résolution très élevée de 6,4 MP (3088 x 2076 px, rapport hauteur/largeur 3:2), idéale pour les activités de visualisation en microscopie ou comme option économique pour les systèmes de surveillance de la circulation (STI) intelligents. Le capteur de la série STARVIS de Sony avec technologie BSI (back-side-illumination) est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière avec son faible courant d'obscurité proche de la plage SCMOS (Scientific CMOS). Il peut être exposé pendant une durée maximale de 120 secondes et offre des résultats impressionnants dans des conditions de luminosité stellaire.
Combiné à nos caméras industrielles GiGE, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image atteignant 18 images/seconde en pleine résolution. La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra GigE UI-5881SE Rev.4.2.
La caméra à empilement de carte UI-5881SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 17,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX178 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires