UI-5142SE Rev. 4.2

UI-5142SE Rev. 4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra industrielle GigE UI-5142SE avec le rapide capteur à obturateur global 1,31 mégapixel PYTHON 1300 d’onsemi intégré est la solution optimale pour l’acquisition d’objets en mouvement dans les applications industrielles. Les pixels photosensibles et de grande taille du capteur, en connexion avec la correction FPN mise en place par IDS, assurent d’excellentes images sans stries. Des fonctionnalités supplémentaires, comme le multi-AOI x8, le mode de balayage linéaire IDS ou le mode HDR avec coudes, transforment la caméra gigabit ethernet en un « œil robotisé » polyvalent.

En outre, la fréquence d’images de la caméra peut être augmentée grâce à la lecture horizontale ou verticale.

La caméra à empilement de carte UI-5142SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • UI-5142SE-M Rev.4.2: AB12128
  • UI-5142SE-C Rev.4.2: AB12127
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 88,0 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,144 mm x 4,915 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur PYTHON 1300
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!