GV-5882SE Rev.4.2

GV-5882SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 18,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra GigE Vision CMOS GV-5882SE Rev.4.2 avec capteur CMOS à obturateur roulant 1/1.8" IMX178 de Sony offre une résolution très élevée de 6,4 MP (3088 x 2076 px, rapport hauteur/largeur 3:2), idéale pour les activités de visualisation en microscopie ou comme option économique pour les systèmes de surveillance de la circulation (STI) intelligents. Le capteur de la série STARVIS de Sony avec technologie BSI (back-side-illumination) est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière avec son faible courant d'obscurité proche de la plage SCMOS (Scientific CMOS). Il assure des résultats impressionnants, même dans des conditions d’éclairage médiocres.

Combiné à nos caméras industrielles GigE Vision, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image atteignant 18 images/seconde en pleine résolution. La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra GigE Vision GV-5882SE Rev.4.2.

La caméra à empilement de carte GV-5882SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-5882SE-C Rev.4.2: AB12572
  • GV-5882SE-M Rev.4.2: AB12573
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 18,0 images/s
Résolution (h x v) 3088 x 2076
Surface optique 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 6,41 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX178
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!