GV-5200SE Rev.4.2

GV-5200SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 3000
    12,29 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 10,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle gigabit ethernet GV-5200SE Rev.4.2 avec le grand capteur CMOS IMX304 de 1,1“ fournit des images extraordinairement claires et sans bruit dans une résolution de 4096 x 3000 pixels. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) de la deuxième génération de pixels, encore améliorée, de la série Pregius de Sony séduit par son incroyable plage dynamique et sa très grande sensibilité, notamment dans les techniques médicales ou de mesure, mais aussi dans le cadre de la surveillance de la circulation.

La GV-5200SE Rev.4.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • GV-5200SE-M-GL Rev.4.2: AB12284
  • GV-5200SE-C-HQ Rev.4.2: AB12283
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 10,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 3000
Surface optique 14,131 mm x 10,350 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 12,29 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX304
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!