La caméra GV-5042SE Rev.4.2 est équipée du capteur CMOS à obturateur global IMX273 de la série Pregius de Sony et offre une résolution de 1,58 Mpx (1456 x 1088 pixels) avec une taille de pixel de 3,45 µm. En pleine résolution, le capteur accélère jusqu'à une fréquence de 78 images par seconde et contribue, même avec des systèmes de vision mobiles ou dans des conditions d'éclairage médiocres, à fournir une qualité d'image exceptionnelle.
Il est donc parfait pour les applications en vision industrielle comme les inspections de surface, les analyses détaillées d'images dans les techniques médicales ou une utilisation dans le domaine des transports.
La caméra à empilement de carte GV-5042SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 78,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1456 x 1088 |
Surface optique | 5,023 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,58 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX273 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires