- Distance focale : 4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 11
- Taille de pixel minimale (µm) : 2,2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,0 m
- Angle de vision (H) : 79,5°
- Tirage optique arrière : 9,9 mm
- Profondeur d'immersion : 8 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 4 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 6,00 Mpx |