UI-5261SE Rev.4.2

UI-5261SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 47,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra-industrielle gigabit ethernet UI-5261SE Rev.4.2 avec le capteur CMOS 2,35 mégapixels IMX249 de Sony offre les formats d’image actuels 4:3 et 16:9. À pleine résolution (1936 x 1216 pixels), elle fournit 47 images par seconde et tire ainsi largement parti de toute la bande passante GigE. Avec une plage dynamique exceptionnellement élevée et un excellent rapport signal/bruit, elle donne des images très contrastées et quasiment dénuées de bruit qui convainquent même dans des conditions d’éclairage faibles ou variables.

Des fonctions spéciales comme la pose B (30 secondes), un mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans l’automatisation industrielle.

La caméra à empilement de carte UI-5261SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • UI-5261SE-C-HQ Rev.4.2: AB10999
  • UI-5261SE-M-GL Rev.4.2: AB12000
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 47,0 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1216
Surface optique 11,345 mm x 7,126 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.2"
Résolution 2,35 Mpx
Taille de pixel 5,86 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX249
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!