UI-5291SE Rev. 4.2

UI-5291SE Rev. 4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4104 x 2174
    8,92 Mpx
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra-industrielle GigE UI-5291SE avec le capteur CMOS 8,9 mégapixels IMX267 de Sony séduit par sa grande plage dynamique et sa haute sensibilité à la lumière, même dans la plage NIR. Avec une fréquence de rafraîchissement de 13 images par seconde, elle délivre une qualité d’image parfaite, presque sans bruit, même dans des conditions d’éclairage médiocres. La taille de pixel réduite de 3,45 µm permet un plus grand nombre de pixels sur un format optique plus petit.

La suite logicielle IDS offre des fonctions de capteur spéciales, par exemple le mode de balayage linéaire à utiliser avec la caméra pour une alternative économique aux caméras linéaires.

La caméra à empilement de carte UI-5291SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • UI-5291SE-C-HQ Rev.4.2: AB12266
  • UI-5291SE-M-GL Rev.4.2: AB12267
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 12,0 images/s
Résolution (h x v) 4104 x 2174
Surface optique 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,92 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX267
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!