UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 2048
    5,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra professionnelle USB 3 UI-3180CP Rev. 2.1 dotée du capteur CMOS 1" global shutter PYTHON 5000 de onsemi avec pleine résolution de 2592 x 2048 (5,31 Mpx, jusqu'à 73,0 images/s) peut passer au format carré 2K x 2K pour atteindre des fréquences d'image supérieures. En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra atteint plus de 1000 images par seconde. Elle délivre 260 images par seconde en classe optique courante 1,3 MP, en se servant par exemple de la fonction sous-échantillonnage.

La caméra CMOS est particulièrement bien adaptée aux applications de la microscopie. Elle est disponible en version monochrome ou couleur.

Les hautes performances des capteurs ne permettent plus de prendre en charge cette caméra en mode USB 2.0.

Numéro d'article
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 73,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 2048
Surface optique 12,441 mm x 9,830 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 5,31 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur PYTHON 5000
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!