UI-3091SE

UI-3091SE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4104 x 2174
    8,92 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 40,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle USB 3 UI-3091SE avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX255 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge rend obsolète toute variante NIR spéciale. Se capacité à fournir des images 4K rend la UI-3091SE particulièrement intéressante pour le traitement d'images industriel et la surveillance de la circulation.

Là où une caméra par voie de circulation doit être installée pour des caméras de trafic classiques, la UI-3091SE est capable d’enregistrer plusieurs voies avec une seule caméra et à une résolution identique. Autres fonctions spéciales implémentées par IDS : pose B allant jusqu'à 30 secondes, déclencheur à denture, mode de balayage linéaire ou mode Séquenceur.

La caméra à empilement de carte UI-3091SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 40,0 images/s
Résolution (h x v) 4104 x 2174
Surface optique 14,158 mm x 7,500 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,92 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX255

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!