UI-3042SE

UI-3042SE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 243,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra UI-3042SE dotée du capteur CMOS à obturateur global Sony IMX273 atteint avec une résolution de 1,57 Mpx< et une taille de pixel de 3,45 µm une considérable fréquence de 243 images/s. Elle est donc parfaite pour des applications industrielles classiques, telles que les inspections de surface, mais également pour des analyses détaillées d'images dans les techniques médicales et le domaine des transports.

Elle permet une fonction multi-AOI x4 et une pose B allant jusqu’à 30 secondes – pour des applications dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure, des techniques médicales ou de la microscopie.

Le modèle de caméra-industrielle UI-3042SE s'adresse à des clients ayant des exigences élevées en termes de qualité d'image, de plage dynamique, de sensibilité et de vitesse.

La caméra à empilement de carte UI-3042SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 243 images/s
Résolution (h x v) 1448 x 1086
Surface optique 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 1,57 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX273

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!