U3-3072SE Rev.1.2

U3-3072SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 114,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Le capteur d'images Pregius IMX252 de Sony est, avec son petit frère l'IMX265, le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra-industrielle USB3 Vision U3-3072SE Rev.1.2 dotée du capteur à obturateur global (Global Shutter) 1/1.8" transmet sa résolution de 3,15 Mpx (2048 x 1536 px) via l'interface USB à une fréquence de 114 images/s. Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.

Parmi les fonctions spéciales figurent entre autres l'exposition longue de 90,0 s ainsi que le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra matricielle comme alternative économique aux caméras linéaires.

La caméra à empilement de carte U3-3072SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3072SE-M Rev.1.2: AB12862
  • U3-3072SE-C Rev.1.2: AB12861
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 114 images/s
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 7,066 mm x 5,299 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,15 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX252
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!