- Chipset : 2 x Renesas uPD720114
- Débit de transfert de données : 120 Mbit/s à 480 Mbps
- Connexions :
1x connecteur femelle B, Upstream, non vissable
7x connecteur femelle A, Downstream, non vissables
1 x prise CC / 1 x raccordement disquette 5 V - Système matériel : USB 2.0
- Pilotes : aucun requis (standard HUB)
- Systèmes d'exploitation :
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 bits)
Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
- Température :
Fonctionnement : 0° à +55° C (32° ~ 131° F)
Stockage : 0°C à +85°C (-4° ~ 185° F)
Humidité : 5 % à 95 % - Alimentation : 5V / 4A
- Dimensions (l x p x h) : 178,4 x 59,5 x 23,2 mm
- Poids : 500 g
- Volume de livraison : Hub USB 2.0, 7 ports EX-1178, bloc d'alimentation secteur, USB 2.0 câble B-A, manuel
Numéro d'article |
|
---|