Hub USB 2.0 7 ports, EX-1178

Hub USB 2.0 7 ports, EX-1178
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
compris bloc d'alimentation secteur, USB 2.0 câble B-A, manuel
Prix sur demande
 
 
  • Chipset : 2 x Renesas uPD720114
  • Débit de transfert de données : 120 Mbit/s à 480 Mbps
  • Connexions :
    1x connecteur femelle B, Upstream, non vissable
    7x connecteur femelle A, Downstream, non vissables
    1 x prise CC / 1 x raccordement disquette 5 V
  • Système matériel : USB 2.0
  • Pilotes : aucun requis (standard HUB)
  • Systèmes d'exploitation :
    Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (32/64 bits)
    Server (200x & 2012 R2) / CE / Linux, Mac OS 10.x
  • Température :
    Fonctionnement : 0° à +55° C (32° ~ 131° F)
    Stockage : 0°C à +85°C (-4° ~ 185° F)
    Humidité : 5 % à 95 %
  • Alimentation : 5V / 4A
  • Dimensions (l x p x h) : 178,4 x 59,5 x 23,2 mm
  • Poids : 500 g
  • Volume de livraison : Hub USB 2.0, 7 ports EX-1178, bloc d'alimentation secteur, USB 2.0 câble B-A, manuel
Numéro d'article
  • Hub USB 2.0 7 ports, EX-1178: AL00049
 
 
It's so easy!