Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5132SE avec le capteur rapide à obturateur global SVGA PHYTON 500 d’onsemi intégré est proposée en variante monochrome ou couleur. Elle est entièrement axée sur la vitesse : La lecture horizontale et verticale permet d’augmenter encore la fréquence d’image. La caméra UI-5132SE est parfaite pour les activités de vision industrielle et d’inspection classiques.
La fonction de correction FPN (Fixed Pattern Noise) côté logiciel, mise en place par IDS, assure une meilleure qualité d’images, sans stries.
La caméra à empilement de carte UI-5132SE sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 205 images/s |
Résolution (h x v) | 800 x 600 |
Surface optique | 3,840 mm x 2,880 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3.6" |
Résolution | 0,48 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | PYTHON 500 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur