Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra professionnelle USB 3 UI-3180CP Rev. 2.1 dotée du capteur CMOS 1" global shutter PYTHON 5000 de onsemi avec pleine résolution de 2592 x 2048 (5,31 Mpx, jusqu'à 73,0 images/s) peut passer au format carré 2K x 2K pour atteindre des fréquences d'image supérieures. En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra atteint plus de 1000 images par seconde. Elle délivre 260 images par seconde en classe optique courante 1,3 MP, en se servant par exemple de la fonction sous-échantillonnage.
La caméra CMOS est particulièrement bien adaptée aux applications de la microscopie. Elle est disponible en version monochrome ou couleur.
Les hautes performances des capteurs ne permettent plus de prendre en charge cette caméra en mode USB 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 73,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 2048 |
Surface optique | 12,441 mm x 9,830 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 5,31 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | PYTHON 5000 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-visualisation-73c24705.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-object-tracking-4db9890d.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur